Устройство защиты от перенапряжений - MT-RS485 - 2762265

Модуль для установки на монтажную рейку со схемой грубой и тонкой защиты от перенапряжений RS-485-интерфейсов, монтируется на NS 35/7,5, ширина корпуса: 50 мм

Цена:

Логотип Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2762265
Упаковочная единица 5 Шт
Страница каталога Стр. 100 (TT-2002)
GTIN 4017918064945
Вес/шт. (без упаковки) 101,952 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь