Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - MT-4PE-230AC - 2762100

Модуль для установки на монтажную рейку со схемой защиты от перенапряжений в трехфазной сети электропитания, индикация наличия питания и неисправностей, монтируется на NS 35/7,5, номинальное напряжение: 230 В AC/DC, ширина корпуса: 75 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2762100
Упаковочная единица 3 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 31 (TT-2005)
GTIN 4017918064846
Вес/шт. (без упаковки) 203,130 GRM