Устройство защиты от перенапряжений - CTNC-UFB-5DC/E - 2762087

Промежуточный штекер с грубой и тонкой защитой от перенапряжений для коаксиальных интерфейсов передачи сигналов с экраном без потенциала земли, напряжение сигнала 5 В. Подключение: TNC гнездо-штекер

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2762087
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 117 (TT-2002)
GTIN 4017918064839
Вес/шт. (без упаковки) 106,796 GRM