Плата контроллера - IBS S5 DCB/I-T - 2758156

Нет доступных изображений

Плата контроллера для устройства управления Siemens SIMATIC ® S5, с развязкой по напряжению

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Платы контроллеров INTERBUS для устройств управления SIMATIC S5
Платы контроллеров IBS S5 DCB/I-T позволяют подключить к шине INTERBUS контроллеры SIMATIC S5-115U до 155U, 130WB до 150 S.
Платы контроллера подключаются через шину ввода-вывода SIMATIC и работают в устройстве управления как внутрисистемные модули ввода-вывода с изменяемой адресной областью.
Доступ к данным плат ввода-вывода INTERBUS возможен непосредственно через периферийные устройства ( L PW, T PW,..) или опосредованно через образ процесса (U E, S A, ...). Благодаря этому для ПЛК обеспечивается полная поддержка языков и диагностических функций.
Активация системы INTERBUS может быть произведена автоматически (при подключении электропитания) или путем настройки или изменения параметров. В управляемом режиме работы конфигурационные данные, такие как шинная структура, назначение входов и выходов и диагностические сигналы, передаются плате контроллера.

Коммерческие данные

Код заказа 2758156
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918063610
Вес/шт. (без упаковки) 7,030 GRM