Корпус для электроники - UEGH 42,5/2-SMD - 2757160

На рисунке показана модель UEGH 40/1

Корпус для электронных устройств в сборе, двухъярусный, с 12 винтовыми клеммами на каждой стороне, для двух печатных плат, для поверхностного монтажа элементов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
  • Увеличение количества контактов с помощью опциональных плоских штекерных разъемов UEGM-MT FS
  • Подключение до двух печатных плат

Коммерческие данные

Код заказа 2757160
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 727 (C-1-2013)
GTIN 4017918139490
Вес/шт. (без упаковки) 106,208 GRM