Корпус для электроники - UEGM 27,5-SMD - 2757063

На рисунке показана модель UEGM 22,5

Корпус для электронных устройств в сборе, для установки одной печатной платы, с 3 винтовыми клеммами на каждой стороне, для поверхностного монтажа элементов

Цена:

Преимущества для Вас

  • Экономичность серийного изготовления благодаря возможности машинной пайки базового элемента и смонтированной печатной платы
  • Рациональный монтаж благодаря возможности защелкивания частей корпуса
  • Возможность монтажа на всех имеющихся на рынке несущих рейках NS 35/7,5 или NS 35/15
  • Возможность встраивания комплексных электронных коммутационных устройств с количеством разъемов до 24 на двух уровнях

Коммерческие данные

Код заказа 2757063
Упаковочная единица 10 Шт
Минимальный объем заказа 10 Шт
Страница каталога Стр. 724 (C-1-2013)
GTIN 4017918139537
Вес/шт. (без упаковки) 57,750 GRM