Модуль ввода-вывода - IB ST 24 DO16/3 - 2754914

Модуль цифрового вывода INTERBUS-ST, 16 выходов, 24 В DC, 500 мА, 3-проводная схема подключения, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Модуль цифрового вывода INTERBUS-ST Клеммные
Модули цифрового вывода INTERBUS предназначены для подключения цифровых исполнительных элементов, таких, как электромеханические клапаны, контакторы и индикаторы.
Наряду со стандартными модулями IB ST 24 BDO также поставляется модели с расширенной функциональностью.
Набора функций стандартных модулей достаточно для решения большинства задач. Кроме того, поставляются модули с дополнительными функциями, такими как:
- Возможность объединения выходных каналов в несколько гальванически развязанных групп (до четырех)
- Отдельная электронная защита от короткого замыкания для каждого выходного канала
- Обеспечение повышенного выходного тока в соответствии со специфическими требованиями.
Все изделия этих двух модельных рядов обладают стандартными возможностями INTERBUS-ST, такими как, многопроводная система подключения и вставные электронные модули.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых выхода
  • 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • Номинальный ток на каждом выходе: 500 мА
  • Полный ток клеммного модуля: 8 A
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2754914
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 249 (C-8-2013)
GTIN 4017918063399
Вес/шт. (без упаковки) 748,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь