Плата контроллера - IBS VME3H CB/I-T - 2754529

Плата контроллера, простой евро-формат с развязкой по напряжению

Цена:

Описание изделия

Платы контроллеров INTERBUS для систем на основе шины VME

предназначена для объединения в сеть сложных структур на базе микропроцессоров. Поэтому данная шина применяется не только большинством производителей плат ЦП и периферийных устройств, но и некоторыми производителями устройств управления в качестве местной системной шины. Платы контроллеров INTERBUS с интерфейсом для подключения шины VME позволяют согласовать системы INTERBUS со всеми системами управления, которые используют шину VME в качестве системной шины. Наряду с использованием этих плат в чисто компьютерных системах на базе шины VME, они также находят применение в устройствах управления типа GE или Allen-Bradley.
Четко структурированная архитектура систем на базе шины VME значительно упрощает обслуживание систем INTERBUS. Набор инструментальных средств для разработки драйверов устройств (DDK) кроме необходимых описаний регистров (Shortpage, регистр MPM) также содержит основные программы для работы контроллеров на базе шины VME, что дает возможность пользователю оптимальным образом согласовать программное обеспечение (операционную систему, вспомогательные программы и т.п.) с прикладными программами.

Коммерческие данные

Код заказа 2754529
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918063238
Вес/шт. (без упаковки) 3,060 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь