Модуль ввода-вывода - IB ST 24 DI 16/4 - 2754338

На рисунке показана модель IB ST 24 BDI 16/4

Модуль цифрового ввода INTERBUS-ST, 16 входов, 24 В DC, 4-проводная схема подключения, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Модули цифрового ввода INTERBUS-ST
Модули цифрового ввода INTERBUS-ST предназначены для приема цифровых управляющих сигналов, например, от кнопок, концевых выключателей или электронных бесконтактных датчиков.
Набора функций стандартных модулей достаточно для решения большинства задач.
Все модули обладают стандартными возможностями INTERBUS-ST, такими как, многопроводная система подключения и вставные электронные модули.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых входов
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
  • Защита от короткого замыкания цепи питания датчика
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2754338
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 189 (C-6-2017)
GTIN 4017918063092
Вес/шт. (без упаковки) 735,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь