Модуль ввода-вывода - IB ST 24 DIO 8/8/3-2A - 2753708

Модуль цифрового ввода-вывода INTERBUS-ST, 8 входов, 24 В DC, 8 выходов, 24 В DC, 2 А, степень защиты IP20, состоит из: клеммной части с винтовыми зажимами и электронного модуля

Цена:

Описание изделия

Модуль цифрового ввода-вывода INTERBUS-ST К модулю цифрового ввода-вывода
INTERBUS возможно подключение 8 датчиков и 8 исполнительных элементов по 3-проводной схеме.
В модуль устанавливается электронный блок. При возникновении неисправности достаточно заменить только электронный блок, при этом пассивный базовый клеммный блок остается на DIN-рейке.
Модули защищены от неправильной полярности, выходы дополнительно защищены от короткого замыкания предохранителями. Производится контроль состояния предохранителей, при возникновении сбоев соответствующие сигналы передаются устройству управления.
Подключение к защитному заземлению обеспечивается при установке модуля на DIN-рейку.
Состояние модулей легко определяется с помощью светодиодов состояния ввода-вывода и индикаторов диагностики шины.
Для индивидуальной маркировки на все модули могут быть установлены большие съемные держатели. Маркировка карточек производится вручную, с помощью плоттера или принтера. Для индивидуальной маркировки клемм могут дополнительно использоваться маркировочные полосы Zack.

Преимущества для Вас

  • 8 цифровых выхода
  • 8 цифровых входов
  • 3-проводная схема подключения исполнительных устройств
  • 3-проводная схема подключения датчиков
  • Гальваническая развязка
  • Индикаторы состояния и диагностики
  • Установка на монтажной рейке

Коммерческие данные

Код заказа 2753708
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 165 (C-6-2019)
GTIN 4017918062880
Вес/шт. (без упаковки) 710,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь