Модуль ввода-вывода - IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S - 2753449

Нет доступных изображений

Модуль цифрового ввода-вывода, степень защиты IP20, состоит из клеммной части (винтовые клеммы) и электронного модуля

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Специальные функции IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S
В модуле IB ST 24 DIO 8/8/3-2A-S для входов 1 - 3 предусмотрены специальные функции.
Вход 1 предназначен для приема разрешающего сигнала для специальной функции. Если для входа 1 задано состояние «Low» (низкий), то на выходы 1 - 4 передается сигнал со входа 2, на выходы 5 - 8 - со входа 3. Это процесс обеспечивается вне зависимости от адресных сигналов шины. Если для входа 1 задано состояние «High» (высокий), то состояние выходов определяется настройками шины.
Пример применения: Эти модули могут использоваться в системах, в которых выходные сигналы должны изменять входные (например, в прессах). При возникновении ошибки группа выходов может быть активирована и дезактивирована независимо от шины.

Коммерческие данные

Код заказа 2753449
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918153540
Вес/шт. (без упаковки) 7,350 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь