Устройство сопряжения с шиной - IBS ST 24 BK LB-T - 2753232

На рисунке показана модель IBS ST 24 BK RB-T

Клеммный модуль шины INTERBUS-ST, 24 В DC, 9-контактов, вилка D-SUB с дополнительным отводом локальной шины, 15-контактный D-SUB, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Стандартный клеммный модуль шины INTERBUS
Клеммный модуль шины INTERBUS соединяет модуль ввода-вывода станции ST с сетью INTERBUS. В зависимости от типа среды передачи модули шины оснащаются соответствующими разъемами. Для медных кабелей поставляются разъемы D-SUB- и MINI-COMBICON. Волоконно-оптические кабели оснащаются разъемами F-SMA.
По производительности клеммные модули шины подразделяются на 2 класса. Один клеммный модуль шины может обслуживать макс. 4 или 8 модулей ввода-вывода.
В пределах модульной станции INTERBUS-ST клеммный модуль шины выполняет следующие функции:
- регенерирование сигналов удаленной шины INTERBUS,
- развязка по напряжению сегментов удаленной шины,
- отсоединение выходной удаленной шины или подключенного модуля ввода-вывода от сети INTERBUS при ошибке программного обеспечения,
- подача питания к подключенным модулям ввода-вывода с развязкой по напряжению с помощью встроенного блока питания.

Преимущества для Вас

  • Подсоединение медных или оптоволоконных кабелей
  • Дополнительные соединители удаленной/локальной шины
  • Дополнительные встроенные входы/выходы
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2753232
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 165 (C-6-2019)
GTIN 4017918062750
Вес/шт. (без упаковки) 510,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь