Модуль ввода-вывода - IB ST 24 DIO 8/8R/3 - 2751849

Модуль цифрового ввода-вывода INTERBUS-ST, 8 входов, 24 В DC, 8 выходов переключающих контактов реле, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (винтовые клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Модуль цифрового ввода-вывода INTERBUS-ST К модулю цифрового ввода-вывода
INTERBUS возможно подключение 8 датчиков и 8 исполнительных элементов по 3-проводной схеме.
В модуль устанавливается электронный блок. При возникновении неисправности достаточно заменить только электронный блок, при этом пассивный базовый клеммный блок остается на DIN-рейке.
Модули защищены от неправильной полярности, выходы дополнительно защищены от короткого замыкания предохранителями. Производится контроль состояния предохранителей, при возникновении сбоев соответствующие сигналы передаются устройству управления.
Подключение к защитному заземлению обеспечивается при установке модуля на DIN-рейку.
Состояние модулей легко определяется с помощью светодиодов состояния ввода-вывода и индикаторов диагностики шины.
Для индивидуальной маркировки на все модули могут быть установлены большие съемные держатели. Маркировка карточек производится вручную, с помощью плоттера или принтера. Для индивидуальной маркировки клемм могут дополнительно использоваться маркировочные полосы Zack.

Преимущества для Вас

  • 8 цифровых входов
  • 8 релейных выходов
  • 3-проводная схема подключения датчиков

Коммерческие данные

Код заказа 2751849
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 249 (C-8-2013)
GTIN 4017918139599
Вес/шт. (без упаковки) 710,000 GRM