Модуль ввода-вывода - IB ST ZF 24 BDI 16/4 - 2750730

На рисунке показана модель IB ST 24 BDI 16/4

Модуль цифрового ввода INTERBUS-ST, 16 входов, 24 В DC, 4-проводная схема подключения, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (пружинные клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Стандартные модули цифрового ввода INTERBUS-ST
Стандартные модули цифрового ввода INTERBUS-ST предназначены для приема цифровых управляющих сигналов, например, от кнопок, концевых выключателей или электронных бесконтактных датчиков.
Набора функций стандартных модулей достаточно для решения большинства задач.
Все модули обладают стандартными возможностями INTERBUS-ST, такими как, многопроводная система подключения и вставные электронные модули.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых входов
  • 4-проводная схема подключения датчиков
  • Пружинный зажим для прямого подключения

Коммерческие данные

Код заказа 2750730
Упаковочная единица 1 Шт
GTIN 4017918132118
Вес/шт. (без упаковки) 662,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь