Модуль ввода-вывода - IB ST ZF 24 DI 16/4 - 2750688

На рисунке показана модель IB ST 24 BDI 16/4

Модуль цифрового ввода INTERBUS-ST, 16 входов, 24 В DC, 4-проводная схема подключения, степень защиты IP20, состоит из: клеммная часть (пружинные клеммы) и электронный модуль

Цена:

Описание изделия

Модули цифрового ввода INTERBUS-ST
Модули цифрового ввода INTERBUS-ST предназначены для приема цифровых управляющих сигналов, например, от кнопок, концевых выключателей или электронных бесконтактных датчиков.
Набора функций стандартных модулей достаточно для решения большинства задач.
Все модули обладают стандартными возможностями INTERBUS-ST, такими как, многопроводная система подключения и вставные электронные модули.

Преимущества для Вас

  • 16 цифровых входов
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
  • Защита от короткого замыкания цепи питания датчика
  • Индикаторы состояния и диагностики

Коммерческие данные

Код заказа 2750688
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918140113
Вес/шт. (без упаковки) 699,000 GRM