Модуль ввода-вывода - IB ST ZF 24 AI 4/SF4 - 2750594

На рисунке показана модель IB ST 24 AI 4/SF

Модуль аналогового ввода INTERBUS-ST, 4 входа, 4 - 20 мА, 0 - 10 В, степень защиты IP20, состоит из: клеммной части (пружинные клеммы) и электронного модуля

Цена:

Описание изделия

Стандартный модуль аналогового ввода INTERBUS-ST
Широкий ассортимент поставляемых модулей аналогового ввода INTERBUS позволяет легко подобрать нужный продукт для решения любой поставленной задачи.
К модулям могут подключаться все типы стандартных аналоговых датчиков с токовыми сигналами, сигналами напряжения и сигналами температуры.
Модули аналогового ввода INTERBUS имеют следующие особенности:
- Высокая точность измерения,
- Быстрая регистрация измеренных значений,
- Высокая степень подавления помех и синфазной составляющей,
- Источник постоянного напряжения для подключения пассивных датчиков.
Кроме того, благодаря ряду нововведений обеспечивается высокая функциональная надежность даже в самых жестких условиях эксплуатации. Среди мер, направленных на обеспечение безопасности можно выделить следующие:
- Наличие сторожевого таймера контроллера
- Наличие сторожевого таймера электропитания и, прежде всего, ряд мер, направленных на защиту от электромагнитного воздействия (например, наличие соответствующей экранировки).
Раздельное экранированное подключение каждого входа не требует дополнительной внешней проводки. Подключение к защитному заземлению производится автоматически при установке модуля на DIN-рейку.

Преимущества для Вас

  • Модули для измерения температуры
  • Стандартные типы сигнала (напряжение и ток)
  • 2-, 3- и 4-проводная схема подключения датчиков
  • Пружинные зажимы для непосредственного подсоединения, с приспособлением для отсоединения

Коммерческие данные

Код заказа 2750594
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918140014
Вес/шт. (без упаковки) 600,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь