Устройство сопряжения с шиной - IBS RT 24 BK RB-T - 2750484

Клеммный модуль шины INTERBUS-ST, 24 В DC, 9-контактный D-SUB, степень защиты IP20, с отводом удаленной шины, без комплекта разъемов

Цена:

Описание изделия

Модуль шины INTERBUS-RT с отводом удаленной шины Новые модули шины INTERBUS RT с отводами для удаленной шины позволяют создавать недорогие сети с ответвлениями. Вместе с платами контроллеров 4-го поколения возможна организация до 16 уровней. Такая структура позволяет максимально оптимизировать кабельную разводку. Преимущества модулей INTERBUS не ограничиваются только удобством кабельной разводки, модули также отвечают высоким функциональным требованиям. Так, например, отдельные сегменты шины могут индивидуально подключаться и отключаться, а кроме того возможна реализация ответвлений для подключения подвижных механизмов. Модуль INTERBUS предоставляет возможность индивидуального ввода в эксплуатацию отдельных частей системы, что обеспечивает значительную гибкость и простоту работ, связанных с переоборудованием и техническим обслуживанием, а также упрощает расширение и изменение системы. Удобные сервисные и диагностические функции модуля значительно упрощают пуско-наладочные работы и ускоряют процесс локализации неисправностей и их устранения. Модуль шины IBS RT 24 BK RB-T дополнительно оснащен входом для изменения конфигурации и выходом для аварийного сигнала. Благодаря компактной конструкции модули шины могут легко встраиваться на месте даже в очень небольшие распределительные коробки. Это устройство в особенности может использоваться в тех случаях, когда необходимо выполнить ответвление для удаленной шины и когда не требуются дополнительные входы и выходы. Для сопряжения медных кабелей с оптоволоконными поставляются соединители INTERBUS IBS OPTO SUB и OPTOSUB-PLUS.

Коммерческие данные

Код заказа 2750484
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918140076
Вес/шт. (без упаковки) 280,500 GRM