Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - PRT-S-230/FM - 2749686

Штекерный модуль PRT-S для защиты прибора, с контролем температуры, индикация неисправностей, контакт для дистанционной передачи сигнала. Номинальное напряжение: 230 В

Цена:

Коммерческие данные

Код заказа 2749686
Упаковочная единица 10 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 59 (C-6-2013)
GTIN 4017918126926
Вес/шт. (без упаковки) 16,174 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь