Развязвывающее индуктивное устройство - LT-35 - 2749660

Устройство индуктивной развязки для непосредственного параллельного подключения разрядников типа 2 и разрядников типа 1 без цепи вспомогательного зажигания, номинальный ток: 35 А. Ширина корпуса: 35 мм (2TE)

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2749660
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918108205
Вес/шт. (без упаковки) 421,200 GRM