Устройство защиты от перенапряжений, тип 3 - MT-2PE/S- 60AC - 2748085

На рисунке показана модель MT 2-PE/S-230 AC

Модуль для установки на монтажную рейку со схемой защиты от перенапряжений сетей электропитания приборов, индикация наличия питания и неисправностей, монтируется на NS 35/7,5, номинальное напряжение 60 В АС, ширина корпуса: 50 мм

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Коммерческие данные

Код заказа 2748085
Упаковочная единица 5 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918062330
Вес/шт. (без упаковки) 123,660 GRM