ЭМ-фильтр - TT-SLKK 5-C 12N-230AC - 2748069

Клеммный блок с помехоподавляющим конденсатором между корпусом клеммного модуля и монтажной рейкой, отдельное подключение PE, емкость: 12 нФ, устанавливается на рейку NS 35/7,5, ширина клеммного модуля: 6,2 мм, высота клеммного модуля: 69 мм

Цена:

Преимущества для Вас

  • Электротехнические клеммы с винтовыми зажимами
  • Защитный элемент между проходной клеммой и металлическим монтажным основанием
Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2748069
Упаковочная единица 50 Шт
Страница каталога Стр. 113 (TT-2011)
GTIN 4017918062316
Вес/шт. (без упаковки) 21,290 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь