Шинный штекер D-SUB - SUBCON-PLUS-CAN - 2744694

Разъем D-SUB, 9-полюсный, гнездо, с двумя кабельными вводами, расположенными под углом 35° на одном ряду клемм, шинная система: CAN, CANopen®, SafetyBus-P до 1 Мбит/с, нагрузочные резисторы подключаются ползунковым переключателем, расположение выводов: 2,3,7; винтовые клеммы

Цена:

Описание изделия

Серия D-SUB-соединителей SUBCON-PLUS-CAN/... разработана специально для применения в системах CAN. Они обеспечивают удобное и быстрое подключение входящего и отходящего кабелей шины в поле.
Оконечная нагрузка (терминатор) входит в комплектацию всех исполнений, подключение производится с помощью внешнего ползункового переключателя. Одновременно с этим производится отключение последующего сегмента шины. Эта возможность обеспечивает посегментный ввод системы в эксплуатацию, а также облегчает и ускоряет поиск неисправностей.
Особенностью углового (разворот на 35°) исполнения разъема является возможность переворачивания внутренней части разъема. Таким образом, решение о стороне подключения кабеля (справа или слева) можно принять непосредственно на месте.

Преимущества для Вас

  • Отдельные клеммы для шинных проводов
  • Высокая скорость передачи данных
  • Посегментный ввод в эксплуатацию
  • Гибкий выбор кабельного ввода
  • Сборка в полевых условиях
  • Высокая стойкость к воздействию ЭМ-излучений
  • Предназначен для шинного кабеля, соответствующего проектным рекомендациям CiA 303-1 с, с внешним диаметром 8 мм
  • Возможность подключения нагрузочного резистора
  • Изменение направления D-SUB при помощи поворотных адаптеров
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2744694
Упаковочная единица 1 Шт
Sales key 07 -
Страница каталога Стр. 449 (C-6-2019)
GTIN 4017918821760
Вес/шт. (без упаковки) 54,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь