Преобразователь интерфейсов - PSM-ME-RS232/TTY-P - 2744458

Преобразователь интерфейсов, для сопряжения интерфейса RS-232 (V.24) с TTY, с гальванической развязкой, 2 канала, устанавливается на монтажную рейку

Цена:

Преимущества для Вас

  • Монтаж на стандартную рейку EN-типа
  • Дальность передачи данных до 1000 м в активном режиме TTY
  • Высококачественная развязка 3 цепей до 2 кВ (VCC // RS-232 // TTY)
  • Удобное подключение с помощью вставных винтовых клемм для разъема TTY, расположенного на полевой стороне, при использовании кабелей различной длины
  • Встроенная схема защиты от импульсных перенапряжений с отводом токов переходных процессов, для установки на монтажной рейке
  • Преобразование дуплексных сигналов данных TxD/RxD интерфейса RS-232 в стандартные сигналы TTY, передаваемые по токовой петле
  • В зависимости от способа соединения режим TTY может быть полуактивным, активным или пассивным
  • Питание, соответствующее характеристикам распределительного шкафа: 24 В пост. или перем. тока
  • Индикация состояния активной передачи с помощью отдельных индикаторов канала приема и передачи
  • Подключение к RS-232 производится с помощью разъема D-SUB 9 и стандартного кабеля RS-232
  • Скорость передачи до 19,2 Кбит/с
  • Допуск на применение в области кораблестроения согласно DNV
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2744458
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 323 (C-6-2017)
GTIN 4017918171803
Вес/шт. (без упаковки) 179,600 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь