Повторитель - PSM-ME-RS485/RS485-P - 2744429

Повторитель, для развязки по напряжению и увеличения дальности передачи сигналов в 2-проводных шинных системах с интерфейсом RS-485, с развязкой 3 цепей, устанавливается на монтажную рейку

Цена:

Преимущества для Вас

  • Скорость передачи данных до 1,5 Мбит/с
  • Узкий корпус шириной 22,5 мм для оптимального использования монтажного пространства
  • Высококачественная 3-канальная разводка между всеми интерфейсами
  • Возможность подключения встроенных нагрузочных резисторов
  • Все разъемы подключаются с помощью винтовой клеммы COMBICON
  • Допуск для кораблестроения согласно DNV GL
Логотип Логотип Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2744429
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 423 (C-6-2019)
GTIN 4017918171797
Вес/шт. (без упаковки) 188,800 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь