Клеммы Inline - IB IL DOR LV-SET - 2742641

Промежуточный клеммный модуль Inline, без принадлежностей

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
В станции Inline с помощью релейного клеммного модуля возможна коммутация цепей с напряжением, которое отсутствует в том сегменте, в котором используется этот модуль (например, коммутация 230 В перем. тока в сегменте 24 В пост. тока). В таком случае перед и после релейного модуля следует использовать промежуточные модули. Это позволяет соблюдать промежутки между отдельными сегментами.
Промежуточные клеммные модули прерывают распределение потенциала главного напряжения и напряжения сегмента, заземления и функционального заземления. К данным клеммам не подсоединяются проводники.

Коммерческие данные

Код заказа 2742641
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 61 (AX-2007)
GTIN 4017918819156
Вес/шт. (без упаковки) 32,000 GRM