Функциональные клеммные модули Inline - IB IL PWM/2 - 2742612

На рисунке показана модель IB IL PWM/2-PAC

Функциональный клеммный модуль Inline, для широтно-импульсной и частотной модуляции или управления силовыми частями шагового электродвигателя с интерфейсом "импульсы/направление", 2 выхода для 5 или 24 В

Цена:

Описание изделия

Клеммные модули Inline IB IL PWM/2 обеспечивают широтно-импульсную модуляцию (ШИМ) выходных сигналов. Модули имеют по 2 независимо работающих канала. На каждый из выходов может подаваться сигнал 5 или 24 В.
В зависимости от режима работы могут быть настроены следующие параметры: уровень импульса, скважность и частота. Поддерживаются следующие режимы работы:
- Широтно-импульсная модуляция
- Частотный диапазон
- Однотактный режим и
- Вывод импульсного / направленного сигнала.

Коммерческие данные

Код заказа 2742612
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 91 (AX-2007)
GTIN 4017918947668
Вес/шт. (без упаковки) 116,710 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь