Устройство сопряжения с шиной - IBS IL 24 BK-T/U - 2742094

На рисунке показана модель изделия

Устройство сопряжения с шиной INTERBUS, разъем для подсоединения медного кабеля, 24 В DC, без принадлежностей

Цена:

Описание изделия

Клеммный модуль шины Inline соединяет клеммные модули станции Inline с сетью INTERBUS. Для сопряжения с удаленной шиной INTERBUS используются медные или оптоволоконные кабели. Соответствующим образом производится подключение с помощью экранированного штекера INTERBUS-Inline (медным кабелем). В пределах станции Inline клеммный модуль шины выполняет следующие функции:
- Регенерирование сигналов удаленной шины INTERBUS,
- Отсоединение выходной удаленной шины или подключенного модуля ввода-вывода при ошибке программного обеспечения,
- Подача питания к подключенным модулям ввода-вывода от встроенного блока питания,
- Соединение с заземлением при установке на DIN-рейку,
Клеммные модули Inline оснащаются откидными держателями для маркировки. В держатели вставляются маркировочные карточки, соответствующие назначению модуля. Для обозначения мест подсоединения проводников поставляются маркировочные полосы Zack ZB-FM-6...
При конфигурировании необходимо обеспечить, чтобы суммарный ток (в логических цепях) для всех подключенных к клеммному модулю шины Inline клеммных модулей не превышал допустимого полного тока 2 А.
Количество присоединяемых клеммных модулей (зависит от конфигурации станции) не должно превышать 63.

Преимущества для Вас

  • Подсоединение к удаленной шине при помощи медных проводников
  • Гальваническая развязка
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2742094
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 39 (AX-2007)
GTIN 4017918810863
Вес/шт. (без упаковки) 161,010 GRM