Клеммы Inline - IB IL 24 BR/DC - 2742036

Модуль расширения Inline, для управления тормозным устройством совместно с клеммными модулями Inline для высоких нагрузок, тормозной модуль для тормозных устройств 24 В пост. тока

Цена:

Краткий обзор

Технические данные

Загрузки

Описание изделия

Тормозной модуль - это пассивный электронный переключатель тормозного устройства, подключаемый к клеммному модулю для высоких нагрузок с помощью 3-контактного инвертированного штекера COMBICON.
Подсоединение к тормозному устройству производится с помощью 2-контактного штекера COMBICON и проводников сечением до 2,5 мм².

Преимущества для Вас

  • Возможность подключения к внешнему тормозному модулю
  • Ручное локальное управление
  • Встроенная система защиты двигателя согласно МЭК 60947‑4
  • Надежная гальваническая развязка между сетевым питанием и питанием 24 В согласно EN 50178
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Управление двигателем с использованием выходных технологических данных
  • Мониторинг электрического тока двигателя

Коммерческие данные

Код заказа 2742036
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 243 (C-8-2013)
GTIN 4017918194277
Вес/шт. (без упаковки) 91,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь