Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO ME DIO 4/3 AB - 2741668

Модуль цифрового ввода-вывода, степень защиты IP 20, 4 цифровых входа, 24 В DC, 3 цифровых выхода, 24 В DC, в комплекте со штекером COMBICON

Цена:

Преимущества для Вас

  • Ширина 12,5 мм
  • Оптимальны для установки на монтажную рейку
  • Разъемы COMBICON для входов/выходов
  • Разъемы COMBICON для сетей AS-Interface
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2741668
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 229 (C-6-2017)
GTIN 4017918915261
Вес/шт. (без упаковки) 150,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь