Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO FL DIO 4/2/2 AB - 2741613

На рисунке показана модель ASI IO FL DIO 4/2/2

Модуль цифрового ввода-вывода AS-i, ведомое устройство A/B, 2 цифровых входа, 24 В DC, 2-, 3- и 4-проводная схема подключения, 2 цифровых выхода, 24 В DC, 2 А, 2- и 3-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Цена:

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2741613
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 303 (AX-2005)
GTIN 4017918929039
Вес/шт. (без упаковки) 124,000 GRM