Шлюз AS-i - ASI MA PB XL - 2741231

Шлюз AS-i для PROFIBUS DP, 31 отдельное (Single) ведомое устройство, степень защиты IP20

Цена:

Описание изделия

Шлюз AS-Interface обеспечивает подключение системы AS-i 2.0 к PROFIBUS. Шлюз представляет собой оконечное устройство PROFIBUS DP со степенью защиты IP20. Поддерживается и автоматически настраивается скорость передачи данных до 12 Мбод.
Конфигурирование системы AS-i осуществляется непосредственно с помощью кнопок устройства или с помощью программного изменения параметров. Шлюз оснащен 2-символьным 7-сегментным индикатором, отображающим режимы работы и коды неисправности.

Коммерческие данные

Код заказа 2741231
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918190033
Вес/шт. (без упаковки) 409,700 GRM