Шлюз AS-i - ASI MA IB PL - 2741215

Шлюз AS-i для удаленной шины INTERBUS, 31 отдельное (Single) ведомое устройство, степень защиты IP65, вместе с нижней частью EMS

Цена:

Описание изделия

Шлюз AS-Interface обеспечивает подключение системы AS-i 2.0 к INTERBUS. Шлюз представляет собой оконечное устройство удаленной шины INTERBUS со степенью защиты IP65.
Конфигурирование системы AS-i осуществляется непосредственно с помощью кнопок устройства или с помощью программного изменения параметров. AS-Interface может быть легко интегрирован в систему INTERBUS с помощью программного обеспечения CMD. Шлюз оснащен 2-символьным 7-сегментным индикатором, отображающим режимы работы и коды неисправности.

Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2741215
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 296 (AX-2005)
GTIN 4017918189983
Вес/шт. (без упаковки) 423,900 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь