Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO PL DO 4/4 - 2741082

На рисунке показана модель ASI IO PL DI 4/4

Модуль цифрового ввода-вывода AS-i, 4 цифровых выхода, 24 В DC, 2 А, 2-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Цена:

Описание изделия

Цифровые модули ввода-вывода AS-Interface P-Line в корпусах со степенью защиты IP67 предназначены для подключения цифровых датчиков или исполнительных элементов к AS-i с помощью клемм с пружинными зажимами и резьбовых элементов Pg.
Подсоединение модуля к AS-i производится с помощью плоского или круглого кабеля через стандартную нижнюю часть EMS/EEMS. Для этого необходимы отдельные монтажные платы.
AS-i IO-Code (код ввода-вывода) 8
AS-i ID-Code (идентификационный код) 0
Цифровые входы: 0
Цифровые выходы: 4
Подача рабочего тока от AS-i: 60 мА
Ток исполнительного элемента до 2 A на каждый выход
Ток исполнительного элемента до 4 A (общий)

Коммерческие данные

Код заказа 2741082
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918189907
Вес/шт. (без упаковки) 176,500 GRM