Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO PL DI 4/4 - 2741053

Модуль цифрового ввода-вывода AS-i, отдельное (Single) ведомое устройство, 4 цифровых входа, 24 В DC, 3-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Цена:

Описание изделия

Цифровые модули ввода-вывода AS-Interface P-Line в корпусах со степенью защиты IP67 предназначены для подключения цифровых датчиков или исполнительных элементов к AS-i с помощью клемм с пружинными зажимами и резьбовых элементов Pg.
Подсоединение модуля к AS-i производится с помощью плоского или круглого кабеля через стандартную нижнюю часть EMS/EEMS. Для этого необходимы отдельные монтажные платы.
AS-i IO-Code (код ввода-вывода) 0
AS-i ID-Code (идентификационный код) 0
Цифровые входы: 4
Цифровые выходы: 0
Подача рабочего тока от AS-i: 40 мА
Ток датчика до 160 мА (общий)

Коммерческие данные

Код заказа 2741053
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918189877
Вес/шт. (без упаковки) 175,300 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь