Децентрализ. устройство ввода-вывода - ASI IO FL DIO 8/4/4 - 2741037

Модуль цифрового ввода-вывода AS-i, отдельное (Single) ведомое устройство, 4 цифровых входа, 24 В DC, 2-, 3- и 4-проводная схема подключения, 4 цифровых выхода, 24 В DC, 2 А, 2- и 3-проводная схема подключения, степень защиты IP67

Цена:

Описание изделия

Цифровые модули ввода-вывода AS-Interface F-Line в корпусах со степенью защиты IP67 предназначены для подключения цифровых датчиков или исполнительных элементов к AS-i с помощью штекера M12.
Подсоединение модуля к AS-i производится с помощью плоского кабеля. Для этого необходимы отдельные монтажные платы 27 41 14 7 ASI CC BP FL 8.
AS-i IO-Code (код ввода-вывода) 7
AS-i ID-Code (идентификационный код) F
Цифровые входы: 4
Цифровые выходы: 4
Подача рабочего тока от AS-i: 35 мА
Ток датчика до 200 мА (общий)
Ток исполнительного элемента до 2 A на каждый выход
Ток исполнительного элемента до 4 A (общий)

Коммерческие данные

Код заказа 2741037
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918189853
Вес/шт. (без упаковки) 173,500 GRM