Клеммы Inline - IB IL 400 SAFE 2 - 2740795

Защитный клеммный модуль Inline, 3 замыкающих контакта, 1 размыкающий контакт, 200 - 600 В AC

Цена:

Описание изделия

Защитный клеммный модуль IB IL 400 SAFE 2 предназначен для установки внутри станции Inline вместе с защитным клеммным модулем IB IL 24 SAFE 1. В качестве дополнительного модуля для IB IL 24 SAFE 1 этот клеммный модуль служит для отключения 3-фазного питания 400 В от последующих клеммных модулей (для высоких нагрузок), используемых для включения асинхронного электродвигателя. При соответствующей кабельной разводке эти клеммные модули могут непосредственно подключаться к IB IL 24 SAFE 1, обеспечивая выполнение требований всех категорий безопасности, включая 4-ю категорию.

Коммерческие данные

Код заказа 2740795
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 101 (AX-2007)
GTIN 4017918193805
Вес/шт. (без упаковки) 841,400 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь