Устройство сопряжения с шиной - IL PB BK - 2740054

На рисунке показана модель IL PB BK-PAC

Устройство сопряжения с шиной PROFIBUS, стандартный разъем PROFIBUS DP, 24 В DC, без принадлежностей

Цена:

Описание изделия

Устройство сопряжения с полевой шиной PROFIBUS DP позволяет использовать комплект для автоматизации Inline также и в PROFIBUS.
С помощью устройства сопряжения с полевой шиной станция Inline может быть подключена к любой точке сети PROFIBUS DP.
Устройство сопряжения с полевой шиной в отношении PROFIBUS представляет собой ведомое устройство (Slave), а в отношении локальной шины Inline нижнего уровня - ведущее устройство (Master).
Адрес ведомого устройства PROFIBUS может быть легко задан с помощью DIP-переключателя. Подключение PROFIBUS производится с помощью 9-контакного штекера D-SUB (например, SUBCON-PLUS-PROFIB компании Phoenix Contact). Рабочее напряжение может подаваться к устройству сопряжения с полевой шиной и электронной цепи подключенной системы автоматизации через отдельный штекер питания.
Для проектирования PROFIBUS вместе с изделием поставляется дискета с соответствующим файлом GSD (основные данные устройства). Устройством сопряжения с полевой шиной PROFIBUS DP также поддерживается диагностический модуль Inline, используемый при создании стандартных диагностических телеграмм PROFIBUS DP. Точный диагностический контроль осуществляется с помощью светодиодных индикаторов.
При проектировании необходимо обеспечить, чтобы суммарный ток (в логических цепях) для всех подключенных к устройству сопряжения с полевой шиной PROFIBUS DP клемм не превышал допустимого полного тока 2 А. Количество присоединяемых клемм (зависит от конфигурации станции) должно быть меньше 63.
Phoenix Contact предлагает также дополнительные компоненты PROFIBUS, например, преобразователь интерфейсов LWL из программы PSM.

Коммерческие данные

Код заказа 2740054
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
GTIN 4017918453213
Вес/шт. (без упаковки) 281,400 GRM