Функциональный модуль - FL BLUETOOTH AP - 2737999

Точка доступа Factoryline Wireless Bluetooth, Bluetooth V2.0, полоса частот 2,4 ГГц, 1 интерфейс радиосвязи, WLAN-BlackChannelList, LEM, сертификаты, IP20, соединитель COMBICON, 9 - 30 В DC, разъемы RJ45 для локальной сети, DSUB9-RS-232, антенный разъем SMA(f)

Цена:

Преимущества для Вас

  • Встроенная специальная антенна (EPA)
  • Дальность передачи* до 200 м
  • Независящая от протокола передача данных на втором уровне
  • Параллельное выполнение функций AFH, LEM, Black Channel Listing в сети WLAN
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2737999
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 122 (AX-2011)
GTIN 4046356042932
Вес/шт. (без упаковки) 246,500 GRM