Модуль безопасности - IBS RL 24 SDIO 4/4/8-LK - 2737520

Модуль цифрового ввода/вывода, степень защиты IP67, 4 безопасных цифровых входов, 4 безопасных цифровых выходов, подключение шины: оптоволоконный кабель Ruggedline

Цена:

Описание изделия

Модуль цифрового ввода/вывода, степень защиты IP67, 4 безопасных дискретных входа, 4 безопасных дискретных выхода, подключение шины: оптоволоконный кабель Ruggedline

Преимущества для Вас

  • SIL 3 согласно МЭК 61508 / EN 61508
  • PL e согласно EN ISO 13849-1
  • SILCL 3 согласно EN 62061
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2737520
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 108 (AX-2009)
GTIN 4046356042871
Вес/шт. (без упаковки) 1 988,200 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь