Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLS PB M12 IOL 4 M12 - 2736987

Устройство для локальной шины оснащено 4 портами IO-Link 200 мA. Функции: параллельная обработка сервисных и технологических данных, возможность переключения 500 KБод / 2 MБод, защита от коротких замыканий и перегрузки, номинальный ток 800 мA, технология быстрого соединения M12

Цена:

Описание изделия

Клемма предназначена для установки внутри станции Inline.
Клемма позволяет подключать датчики и исполнительные элементы (устройства), поддерживающие IO-Link. Дополнительно она служит для регистрации цифровых сигналов.
Стандарт IO-Link для универсальной связи от контроллера до самого нижнего уровня полевых устройств. При связи IO-Link производственные данные передаются при параллельной передаче данных обслуживания.
IO-Link является соединением типа "точка-точка" между портом IO-Link и датчиком или исполнительным элементом. Технология IO-Link использует известные технологии сигнализации двоичного интерфейса 0 В и 24 В для передачи данных при помощи модуляции импульса. IO-Link обладает обратной совместимостью со стандартными датчиками/исполнительными элементами.
При помощи данной клеммы можно использовать все устройства с поддержкой IO-Link, независимо от производителя, в INTERBUS, PROFIBUS и PROFINET.

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Прямой доступ к кодовому адресному переключателю
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
Логотип Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736987
Упаковочная единица 1 Шт
Примечание Позаказное производство (возврат невозможен)
Страница каталога Стр. 270 (C-8-2015)
GTIN 4046356147323
Вес/шт. (без упаковки) 280,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь