Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLM DO 4 M8-2A - 2736932

Это компактное устройство особенно хорошо подходит для использования в непосредственной близости к технологической линии. Особенности: 4 цифровых выходов, выдерживающих нагрузку в 2 А, точная диагностика каналов, защита от короткого замыкания и перегрузки, система быстрого подключения M8

Цена:

Описание изделия

Устройство применяется для локальных шин Fieldline Modular M8, в начале которых устанавливаются устройства сопряжения с шиной Fieldline или Inline. Назначение: вывод цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • Также подключаются к станции Inline
  • Оптимизированы для 30-милиметрового монтажного профиля
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М8

Коммерческие данные

Код заказа 2736932
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 195 (C-6-2019)
GTIN 4046356087193
Вес/шт. (без упаковки) 137,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь