Устройство сопряжения с шиной - FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX - 2736916

Устройство сопряжения с шиной Ethernet позволяет подключить к локальной шине до 16 устройств. Другие функции: 10 и 100 Мбит/с, автосогласование скорости, автоматическая коммутация, 8 цифровых входов, точная диагностика каналов, защита от короткого замыкания и перегрузки, система быстрого подключения M12

Цена:

Описание изделия

Устройство сопряжения с шиной Fieldline Modular FLM BK ETH M12 DI8 M12 с 8 цифровыми входами обеспечивает сопряжение станции с локальной шиной Fieldline Modular с сетью Ethernet и дополнительно поддерживает прием и передачу цифровых сигналов. Устройство сопряжения оснащено двумя разъемами Ethernet в форме розетки M12 с механическим ключом типа D. Для создания линейной структуры дополнительные устройства Ethernet подключаются к встроенному управляемому 3-портовому коммутатору. Скорость передачи данных (10 или 100 Мбит/с) определяется устройством автоматически (функция autonegotiation). Переключение между приемными и передающими линиями также производится автоматически (функция автоматической коммутации (autocrossover)). Устройство сопряжения с шиной FLM BK ETH M12 DI8 M12 поддерживает следующие сетевые протоколы:
– Modbus/TCP
– Modbus/UDP
– DDI (Device Driver Interface - интерфейс драйвера устройства)
Устройство сопряжения с шиной Ethernet предоставляет в распоряжение высокопроизводительную локальную шину в качестве шины нижнего уровня. Локальная шина может иметь длину до 20 м и обеспечивает подключение до 16 устройств ввода-вывода. Возможность переключения скорости передачи данных в пределах 500 кбод - 2 Мбод обеспечивает гибкую настройку при подключении к системе и позволяет сократить расходы, связанные со складированием. Подключение локальной шины производится с помощью 5-контактных соединителей M12 с механическим ключом типа B. К расположенным в два ряда четырем гнездам с помощью 5-контактных разъемов M12 с механическими ключами типа А возможно подключение 2-, 3- и 4-проводных датчиков.
Цепи питания датчиков защищены от короткого замыкания и перегрузки, что обеспечивает высокую надежность работы оборудования. Наличие диагностических индикаторов и индикаторов питания, а также соответствующих функций контроля режимов работы сети и локальной шины способствует снижению времени простоя и упрощает проведение обслуживания и ремонта оборудования.
Подключение производится с использованием высокоэффективной технологии SPEEDCON, благодаря чему продолжительность подключения можно сократить на 90 %. Кроме того, возможно применение и стандартных разъемов M12.

Преимущества для Вас

  • Modbus/TCP
  • 8 входов, 24 В DC
  • Разъемы М12 с системой быстрого защелкивания SPEEDCON
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736916
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 211 (C-6-2017)
GTIN 4046356094283
Вес/шт. (без упаковки) 280,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь