Функциональные клеммные модули Inline - IB IL 24 FLM-PAC - 2736903

Inline, Ответвительная клемма, для расширения локальной шины Inline до Inline или Fieldline Modular, скорость передачи данных в локальной шине: 500 кбит/с / 2 Мбит/с, cтепень защиты: IP20, вкл. штекер Inline и поле для маркировки

Цена:

Преимущества для Вас

  • Подключение Fieldline Modular M8 к Fieldline Modular M12
  • Подключение Fieldline Modular M8 или M12 к Inline Modular

Коммерческие данные

Код заказа 2736903
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 147 (C-6-2019)
GTIN 4046356079204
Вес/шт. (без упаковки) 43,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь