Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG - 2736738

Локальное устройство имеет цифровые входы и выходы Особенности: 16 цифровых входов, время фильтрации 3 мс, 16 цифровых выходов на 500 мА, переключение между 500 кбод и 2 Мбод, возможности диагностики, защита от короткого замыкания и перегрузки, система быстрого подключения M12, 8 конт.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12

Коммерческие данные

Код заказа 2736738
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 213 (C-6-2017)
GTIN 4046356042642
Вес/шт. (без упаковки) 400,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь