Источники питания - ASI QUINT 100-240/2.4 EFD - 2736686

Блок питания для AS-Interface, 2,4 A, встроенное устройство защиты от короткого замыкания, степень защиты IP20

Цена:

Описание изделия

Блок питания для систем AS-Interface. Для питания систем AS-Interface применяются специальные модули с диапазоном выходного напряжения от 29,5 В до 31,6 В DC. Кроме того системе AS-i необходимо наличие в блоке питания сети развязки данных для передачи коммуникационных сигналов через линию электропередачи. Устройство ASI QUINT 100-240/2.4 EFD может снабжать системы AS-i током до 2,4 A.
Безопасность благодаря автоматическому распознаванию замыкания на землю: Если в системе AS-i происходят два замыкания на землю, это может привести к непроизвольному запуску механизмов или к невозможности их остановки. В ASI QUINT встроена функция контроля замыкания на землю. При возникновении короткого замыкания загорается светодиод и на выход подается соответствующий сигнал.

Преимущества для Вас

  • Встроенный фильтр обеспечивает защиту промодулированных потоков данных от каких-либо воздействий
  • Встроенная система контроля заземления сигнализирует о коротких замыканиях на вторичной стороне
  • Широкодиапазонный вход для применения во всех стандартных сетях переменного и постоянного тока
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736686
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 232 (C-6-2017)
GTIN 4017918959678
Вес/шт. (без упаковки) 750,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь