Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLM AO 4 SF M12 - 2736466

Локальное устройство имеет 4 аналоговых выхода. Особенности: 2 диапазона вывода тока и 4 – напряжения, переключение между 500 кбод и 2 Мбод, обмен технологическими данными или данными PCP, точная диагностика каналов, защита от короткого замыкания / перегрузки, система быстрого подключения M12

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12

Коммерческие данные

Код заказа 2736466
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 193 (C-6-2019)
GTIN 4017918974251
Вес/шт. (без упаковки) 280,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь