Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLS IB M12 DIO 8/8 M12 - 2736385

Автономное устройство для INTERBUS имеет 8 цифровых входов и 8 цифровых выходов, нагрузка до 500 мА. Подсоединение M12 производится с использованием системы быстрого подключения. Цепь питания 24 М DC защищена от короткого замыкания и перегрузки.

Цена:

Описание изделия

Устройство предназначено для приема и передачи цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736385
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918943257
Вес/шт. (без упаковки) 340,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

050022, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь