Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLM DIO 4/4 M12-2A - 2736369

Локальное устройство имеет цифровые входы и выходы Особенности: 4 цифровых входа, время фильтрации 3 мс, 4 цифровых выхода на 2 А, переключение между 500 кбод и 2 Мбод, точная диагностика каналов, защита от короткого замыкания и перегрузки, система быстрого подключения M12

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12

Коммерческие данные

Код заказа 2736369
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 213 (C-6-2017)
GTIN 4017918951078
Вес/шт. (без упаковки) 315,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь