Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLS DN M12 DI 16 M12 - 2736327

Автономное устройство для DeviceNet™ имеет 16 цифровых входов. Подсоединение M12 производится с использованием системы быстрого подключения. Цепь питания 24 М DC защищена от короткого замыкания и перегрузки. Номинальный ток устройства составляет 1,2 А.

Цена:

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
  • Прямой доступ к кодовому адресному переключателю
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736327
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918960087
Вес/шт. (без упаковки) 310,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь