Децентрализ. устройство ввода-вывода - FLS PB M12 DIO 4/4 M12-2A - 2736107

Автономное устройство для PROFIBUS имеет 4 цифровых входа и 4 цифровых выхода, нагрузка до 2 А. Подсоединение M12 производится с использованием системы быстрого подключения. Цепь питания 24 М DC защищена от короткого замыкания и перегрузки.

Цена:

Описание изделия

Устройство предназначено для приема и передачи цифровых сигналов.

Преимущества для Вас

  • Гибкая система подачи питания
  • Индикации рабочего состояния и диагностических сообщений
  • Система быстрой фиксации SPEEDCON
  • Защита от короткого замыкания и перегрузок
  • Проходное соединение с помощью штекерных разъемов М12
  • Прямой доступ к кодовому адресному переключателю
Логотип

Коммерческие данные

Код заказа 2736107
Упаковочная единица 1 Шт
Страница каталога Стр. 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918899592
Вес/шт. (без упаковки) 340,000 GRM

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

A15M2A8, г. Алматы
Офис 42, ул. Масанчи, 98А
+ 7 727 390 10 61
+ 7 702 000 10 61
  • Создать PDF
  • Поделиться
  • Обратная связь